Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 150 mm D - Diamètre Extérieur 225 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 59 mm C - Largeur de la bague extérieure 46 mm T - Largeur totale 59 mm a - Position Point Application Charges 48 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,5 mm Masse 8,07 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 510 kN C0 - Capacité Charge Statique 860 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.36 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.9 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.65 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 164 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 163 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 196 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 213 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 218 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors