Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm C - Largeur de la bague extérieure 22 mm T - Largeur totale 28 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 53,5 mm a - Position Point Application Charges 18,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Masse 0,539 kg Libellé ISO355 T2DE035
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 97 kN C0 - Capacité Charge Statique 109 kN Cu - Charge limite à la fatigue 13,3 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.93 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.7 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 42 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 43,5 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 61 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 63,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 68 mm Ca - Dégagement mini Ca 5 mm Cb - Dégagement mini Cb 6 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
OE Equivalents Scania 1408172 Industry Calcul Factors