Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-33210 - NTN

4T-33210

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
C - Largeur de la bague extérieure24,5 mm
T - Largeur totale32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure70,5 mm
a - Position Point Application Charges23,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,862 kg
Libellé ISO355T3DE050
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique127 kN
C0 - Capacité Charge Statique158 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.41
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.8
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.45
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI57 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI58,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE87 mm
Ca - Dégagement mini Ca5 mm
Cb - Dégagement mini Cb7,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes002 981 79 05Mercedes011 981 60 05ZF0635.376.008

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesATRONATRON03/2013 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974Train avant-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train avant-MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987Train avant-MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987Train avant-MercedesO 340O 34012/1990 => 07/1995Train avant-MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => Train avant-MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999Train avant-MercedesO 405O 40511/1984 => Train avant-MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001Train avant-MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998Train avant-MercedesOFOF12/1982 => Train avant-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => Train avant-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => Train avant-

Industry Calcul Factors

Calcul factors image