Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-33287 - NTN

4T-33287

Cône monté, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur73,025 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30,162 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure94,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique129 kN
C0 - Capacité Charge Statique175 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.44
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.76
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.38
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI80 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image