• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-3386 - NTN

4T-3386

Cône monté, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur39,688 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure30,391 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure58 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique105 kN
C0 - Capacité Charge Statique112 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.21
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.2
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI45,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image