• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-368A/362 - NTN

4T-368A/362

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50,8 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22,225 mm
C - Largeur de la bague extérieure15,875 mm
T - Largeur totale20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure67 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
Masse0,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique85 kN
C0 - Capacité Charge Statique90,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.88
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI56 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE84 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image