Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-386A/382A - NTN

4T-386A/382A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur47,625 mm
D - Diamètre Extérieur96,838 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21,946 mm
C - Largeur de la bague extérieure15,875 mm
T - Largeur totale21 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure75 mm
a - Position Point Application Charges17,9 mm
Masse0,719 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique86,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique96,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.93
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.69
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI55 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI56 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE89 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement0,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image