Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 60,325 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 112,712 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 30,048 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 23,812 mm |
| T - Largeur totale | 30,162 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 88,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 25,662 mm |
| Masse | 1,34 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 132 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 174 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 21,2 kN |
| A2 - Coefficient matière | 1 |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.82 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.49 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 68 mm |
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 75 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 99 mm |
| Db min - Diamètre mini épaulement BE | 106 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 3,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors