Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-555S - NTN

4T-555S

Cône monté, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur57,15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36,678 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure92,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique175 kN
C0 - Capacité Charge Statique216 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.73
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI67 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image