Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-6386/6320 - NTN

4T-6386/6320

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur66,675 mm
D - Diamètre Extérieur135,755 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure56,007 mm
C - Largeur de la bague extérieure44,45 mm
T - Largeur totale53,975 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure98 mm
a - Position Point Application Charges35,175 mm
Masse3,64 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique310 kN
C0 - Capacité Charge Statique380 kN
Cu - Charge limite à la fatigue46,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.02
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.85
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE126 mm
ra max - Rayon max de raccordement4,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image