Cuvette
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
D - Diamètre Extérieur | 122,238 mm |
C - Largeur de la bague extérieure | 23,812 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
A2 - Coefficient matière | 1 |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
Da max - Diamètre max épaulement BE | 105 mm |
Db min - Diamètre mini épaulement BE | 116 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm |