Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12,7 mm
D - Diamètre Extérieur34,988 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10,988 mm
C - Largeur de la bague extérieure8,73 mm
T - Largeur totale10,998 mm
a - Position Point Application Charges8,498 mm
Masse0,053 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,41 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.45
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.73
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.32
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI17 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI18,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE29 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE32 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image