Ce produit remplace la référence suivante :- 4T-CR1-0823CS113/L244 - NTN
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 2 (roue) | 38 mm |
| Poids | 0,625 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 72 mm |
| Largeur 1 | 35 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 72 mm |
| Largeur 2 | 38 mm |
OE Equivalents
Nissan40210-01E00Automotive Compatibility
NissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 11/1990Train avantDroit,GaucheNissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/1983 => 11/1990Train avantDroitNissanBLUEBIRDBLUEBIRD III09/1983 => 11/1990Train avantDroitNissanPRAIRIEPRAIRIE12/1985 => 08/1988Train avantDroit,GaucheNissanPrimeraPRIMERA I06/1990 => 12/1997Train avantDroitNissanPrimeraPrimera06/1990 => 12/1997Train avantDroit,Gauche