• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

4T-CR1-08A05CS95#01 - NTN

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 2 (roue)52 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)65 mm
Diamètre extérieur 165 mm
Largeur 152 mm
Largeur 252 mm
Diamètre interieur 138 mm
Poids0,637 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA I08/1994 => 06/2000Train arrièreDroitSubaruImprezaIMPREZA II => Train arrièreDroit,GaucheSubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 07/2005Train arrièreDroitSubaruImprezaIMPREZA III => Train arrièreDroit,GaucheSubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLEGACY ILEGACY I04/1989 => 08/1994Train arrièreDroitSubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998Train arrièreDroitSubaruLegacyLegacy04/1989 => 05/1997Train arrièreGauche,DroitSubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998Train arrièreDroit