Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 68,262 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 136,525 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 46,038 mm |
| C - Largeur de la bague extérieure | 36,512 mm |
| T - Largeur totale | 46,038 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 110,8 mm |
| a - Position Point Application Charges | 37,338 mm |
| Masse | 3,23 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 248 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 355 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 42,4 kN |
| A2 - Coefficient matière | 1 |
| e - Coefficient | 0.47 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 0.7 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 1.27 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 3500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 84 mm |
| db min - Diamètre mini épaulement BI | 90 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 118 mm |
| Db min - Diamètre mini épaulement BE | 132 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 3,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors