• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-HH228340 - NTN

4T-HH228340

Cône monté, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120,65 mm
D - Diamètre Extérieur0 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure85,55 mm
C - Largeur de la bague extérieure0 mm
T - Largeur totale0 mm
a - Position Point Application Charges0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement9,7 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0 mm
Masse12,725 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.87
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI142 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI158 mm
ra max - Rayon max de raccordement9,7 mm
r1a - Rayon max de raccordement0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image