Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-HM88547/HM88510 - NTN

4T-HM88547/HM88510

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur33,338 mm
D - Diamètre Extérieur73,025 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27,783 mm
C - Largeur de la bague extérieure23,02 mm
T - Largeur totale29,37 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure56,5 mm
a - Position Point Application Charges23,37 mm
Masse0,603 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80 kN
C0 - Capacité Charge Statique97 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI42,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE59 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE70 mm
ra max - Rayon max de raccordement0,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image