Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-HM88649/HM88610 - NTN

4T-HM88649/HM88610

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur34,925 mm
D - Diamètre Extérieur72,233 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,4 mm
C - Largeur de la bague extérieure19,842 mm
T - Largeur totale25,4 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure56 mm
a - Position Point Application Charges20,8 mm
Masse0,489 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique72 kN
C0 - Capacité Charge Statique84,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI42,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI48,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE60 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE69 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image