Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JLM506849/JLM506810 - NTN

4T-JLM506849/JLM506810

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur de la bague extérieure18,5 mm
T - Largeur totale23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure72,5 mm
a - Position Point Application Charges20,2 mm
Masse0,556 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique86 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.82
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.49
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI61 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE86 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image