Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JLM710949/JLM710910 - NTN

4T-JLM710949/JLM710910

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur105 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
C - Largeur de la bague extérieure18,5 mm
T - Largeur totale24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure85,5 mm
a - Position Point Application Charges23,7 mm
Masse0,744 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique94,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique117 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,3 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.45
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.73
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.32
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI71 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE96 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0750 117 210ZF0750 117 892Scania1423661Iveco2991671Iveco42562614MAN81.93420-0309Volvo8550762

Industry Calcul Factors

Calcul factors image