Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-JM511946/JM511910 - NTN

4T-JM511946/JM511910

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
C - Largeur de la bague extérieure22,5 mm
T - Largeur totale28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure88,5 mm
a - Position Point Application Charges24,6 mm
Masse1,09 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique132 kN
C0 - Capacité Charge Statique174 kN
Cu - Charge limite à la fatigue21,2 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.82
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.49
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI72 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE99 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE105 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image