Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 250 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 45 mm C - Largeur de la bague extérieure 37 mm T - Largeur totale 47 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 219 mm Masse 6,74 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 410 kN C0 - Capacité Charge Statique 710 kN Cu - Charge limite à la fatigue 68,8 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.48 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.69 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 1.25 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 190 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 196 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 232 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 243 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors