Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-L44649/L44610 - NTN

4T-L44649/L44610

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur26,988 mm
D - Diamètre Extérieur50,292 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14,732 mm
C - Largeur de la bague extérieure10,668 mm
T - Largeur totale14,224 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure39 mm
a - Position Point Application Charges10,824 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,3 mm
Masse0,12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique28,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique34 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,15 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI31 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI37,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceChevrolet09415132Isuzu8-94201-309-0Isuzu9-00093-605-0Isuzu9-00093-606-1MitsubishiMB001835MitsubishiMB002073

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletChevette - 71 SaloonChevette - 71 Saloon => --ChevroletChevette - TB08 HatchbackChevette - TB08 Hatchback => --ChevroletChevette - TB08/TB68 HatchbackChevette - TB08/TB68 Hatchback => --ChevroletChevette - TJ08 SaloonChevette - TJ08 Saloon => --ChevroletChevette - TJ08/TJ68 SaloonChevette - TJ08/TJ68 Saloon => --ChevroletChevy 500 - TP08 Pick up TruckChevy 500 - TP08 Pick up Truck => --ChevroletMarajo - T9B15 EstateMarajo - T9B15 Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --MitsubishiSTARIONSTARION01/1982 => 04/1988Train avantGauche,DroitMitsubishiSTARIONSTARION05/1984 => 02/1990Train avantDroit,Gauche

Industry Calcul Factors

Calcul factors image