Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-LM12749/LM12711 - NTN

4T-LM12749/LM12711

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur21,986 mm
D - Diamètre Extérieur45,974 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16,637 mm
C - Largeur de la bague extérieure12,065 mm
T - Largeur totale15,494 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure34 mm
a - Position Point Application Charges10,094 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,3 mm
Masse0,123 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique34 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,15 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.08
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.96
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI26 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI27,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE40 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE42,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,3 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image