Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur34,925 mm
D - Diamètre Extérieur65,088 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18,288 mm
C - Largeur de la bague extérieure13,97 mm
T - Largeur totale18,034 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,5 mm
a - Position Point Application Charges14,334 mm
Masse0,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique51,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique56 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,8 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.59
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI40 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI46 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE58 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE61 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,94 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0019802902Kia, Mazda, Ford0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001Vauxhall, Bedford, G.M.E.94242683Vauxhall, Bedford, G.M.E.94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image