Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-M802048/M802011 - NTN

4T-M802048/M802011

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur41,275 mm
D - Diamètre Extérieur82,55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,654 mm
C - Largeur de la bague extérieure20,193 mm
T - Largeur totale26,543 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure64 mm
a - Position Point Application Charges23,343 mm
Masse0,641 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique89 kN
C0 - Capacité Charge Statique104 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,7 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.55
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI51 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE70 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE79 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image