Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-M903345/M903310 - NTN

4T-M903345/M903310

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur41,275 mm
D - Diamètre Extérieur92,075 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23,812 mm
C - Largeur de la bague extérieure16,67 mm
T - Largeur totale26,195 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure69,5 mm
a - Position Point Application Charges29,795 mm
Masse0,758 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique81,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,9 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.83
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.72
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI54 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE88 mm
ra max - Rayon max de raccordement3,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image