Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

4T-T7FC045 - NTN

4T-T7FC045

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26,5 mm
C - Largeur de la bague extérieure20 mm
T - Largeur totale29 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure72,5 mm
a - Position Point Application Charges33 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse0,907 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique99,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique108 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,2 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.87
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.38
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.69
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI53,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE85 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image