Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées à billes simple effet

51207 - NTN

51207

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
T - Hauteur de butée18 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,215 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique39 kN
C0a - Capacité charge axiale statique78 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue3,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE46 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI51 mm
undefined