Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 180 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 250 mm |
| T - Hauteur de butée | 56 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Masse | 8,34 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 266 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 875 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 26,9 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 780 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 208 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 222 mm |