Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 52 mm |
| T - Hauteur de butée | 18 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Masse | 0,176 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 35,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 61,5 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 2,77 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 36 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 41 mm |