Butées à billes simple effet

51308 - NTN

51308

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur78 mm
T - Hauteur de butée26 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,548 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique69 kN
C0a - Capacité charge axiale statique135 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue6,05 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE55 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
undefined