Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 190 mm |
| T - Hauteur de butée | 63 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Masse | 7,67 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 267 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 705 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 25,9 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1200 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 870 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 142 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 158 mm |