Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 75 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 160 mm |
| T - Hauteur de butée | 65 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Masse | 5,97 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 269 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 615 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 25,6 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 940 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 110 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 125 mm |