Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5201EEG15 - SNR

5201EEG15

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15,9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure28 mm
a - Position Point Application Charges16,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,051 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,38 kN
f0 - Coefficient12.8
N lim - Vitesse limite Mécanique16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,635 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,365 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,443 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,722 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,376 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI16 mm
da max - Diamètre max épaulement BI18,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE28 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined