Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur des deux côtés
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 15 mm D - Diamètre Extérieur 35 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15,9 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 21,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 31,5 mm a - Position Point Application Charges 18 mm α - Angle de contact 25 ° a min - Position mini rainure 1,9 mm a max - Position max rainure 2,06 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 33,17 mm b min - Largeur mini rainure 1,35 mm b max - Largeur max rainure 1,65 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,4 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 39,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 1,07 mm Référence du segment d'arrêt R 35 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,058 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 11,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 7,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,48 kN f0 - Coefficient 13.5 N ref - Vitesse thermique de référence 14000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 16000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,13 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,87 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,97 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,985 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,391 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 19 mm da max - Diamètre max épaulement BI 21,1 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 31 mm Ca min - Position mini segment 2,92 mm Ca max - Position max segment 3,18 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,6 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 40,4 mm