Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15,9 mm
a - Position Point Application Charges18,3 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,068 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,05 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,42 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI20 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE30 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm