Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20,6 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 33,5 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 46,2 mm a - Position Point Application Charges 26,5 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 20,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 14,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,91 kN f0 - Coefficient 14.3 N lim - Vitesse limite Mécanique 8600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,67 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,33 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,746 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,373 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,408 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 30 mm da max - Diamètre max épaulement BI 33,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 47 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm