Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23,8 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 40 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 55,7 mm a - Position Point Application Charges 31,4 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,265 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 28,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 21,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,32 kN f0 - Coefficient 14.3 N lim - Vitesse limite Mécanique 7200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,656 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,344 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,659 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,33 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,406 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35 mm da max - Diamètre max épaulement BI 40 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 57 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm