• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5206S - NTN

5206S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23,8 mm
a - Position Point Application Charges31,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN Special
Classe de précisionP0
Masse0,298 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm