Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5207S - NTN

5207S

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
a - Position Point Application Charges36,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,46 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique39 kN
C0 - Capacité Charge Statique28,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm