Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 72 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 27 mm |
| a - Position Point Application Charges | 36,3 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 34,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 25,3 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 8500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -25 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 42 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 65 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |