Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 72 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 27 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 47,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 64,3 mm |
| a - Position Point Application Charges | 36,5 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,43 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 37,3 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 28,7 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 1,77 kN |
| f0 - Coefficient | 14.2 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 7600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 7300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,653 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,347 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,644 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,322 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,406 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 41,5 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 47,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 65,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |