Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 33,3 mm |
| a - Position Point Application Charges | 49,2 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,987 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 49,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 43,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 65 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 91 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |