• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5212SC3 - NTN

5212SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36,5 mm
a - Position Point Application Charges56,5 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,33 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique69 kN
C0 - Capacité Charge Statique62 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI69 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm