Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5213SC3 - NTN

5213SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38,1 mm
a - Position Point Application Charges59,7 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,611 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique76,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique69 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI74 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm