Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5215SC3 - NTN

5215SC3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure41,3 mm
a - Position Point Application Charges66,1 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,88 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique93,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique83 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI84 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE121 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm