Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60,3 mm a - Position Point Application Charges 91,5 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 5,966 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 168 kN C0 - Capacité Charge Statique 155 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 112 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 168 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm