Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5302EEG15 - SNR

5302EEG15

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure25,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure36,4 mm
a - Position Point Application Charges21,5 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,112 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique10 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,66 kN
f0 - Coefficient13.6
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,137 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,863 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,004 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,002 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,392 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI20 mm
da max - Diamètre max épaulement BI25,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined