Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25,4 mm a - Position Point Application Charges 31,8 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 0,356 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 32,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 20,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 10000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 7500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 32 mm da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 55 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm